Wandschrank Marina, IP 66 – IK 10, Klasse II, 400 x 300 x 206 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 600 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,400 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Metalltür, Signalweiß, IP30, 48+8 Module, 4R
exkl. MwSt.
Innentür 700 x 500 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 48+8 Module, 4R
exkl. MwSt.
Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 48+8Module,1R
exkl. MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
exkl. MwSt.
Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 36 Module
exkl. MwSt.
Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 3-reihig, 36 Module
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 400 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Innentür 600 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Handgriff 2433 für Marina Schaltschrank mit Mindesthöhe 700 mm
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montagerahmen mit Feldabdeckung, 48 Module (3 Reihen mit je 16 Modulen)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 1000 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Innentür 500 x 400 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 36+6Module,1R
exkl. MwSt.
Handgriff, zum Austausch gegen Verschluss, geliefert mit Schließzylinder 2433A
exkl. MwSt.
Ventilator, 30 m³/Std. für Schaltschrankklimatisierung
exkl. MwSt.