Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 600 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 360 x 270 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 359 x 265 x 154 mm(H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 14
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 400 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe 500 mm.
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 600 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 14
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 310 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 600 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 310 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Türkont.für Wandschränke
exkl. MwSt.
Gleitschienen-Set für Montageplatte, für Atlanic Schränke mit Tiefe 300 mm.
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Gleitschienen-Set für Montageplatte,f.Atlanic Schränke T=250mm(ab HxB:600x600mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 270 x 170 x 86 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.