Kunststoffgehäuse, 265 x 174 x 154 mm(H x B x T), IP 55 – IK 07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 600 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 400 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 270 x 170 x 86 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 600 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Schlüssel 4-Fach
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 400 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 270 x 170 x 86 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 300 x 300 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 400 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:359 x 265 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 220 x 170 x 86 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 600 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 500 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 220 x 170 x 86 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, Übertiefe,220 x 170 x 140 mm(HxBxT), IP 55, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 500 x 400 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Sprühdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 150 ml, geeignet als Ausbesserungslack
exkl. MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Innentür Befestigungs-Set, für die Montage von Innentüren in Atlantic Schränke
exkl. MwSt.
Einbau-Set, für den Einbau der Flanschplatte Cabstop IP 55 an geraden Flächen
exkl. MwSt.